??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3814
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
satin
A
94 mm
B
42 mm
C
24 mm
D
72 mm
E
18 mm
F
110 mm
WEIGHT
Gewicht
55 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25808-versenkte-einklappbare-griffe.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung