??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BESTELLSCH
Bestellschlüssel
70A-3B-AE1AA02450
TYP
Typ
Typ 70, zwangsgesteuert, Körper Messing
FUNKTION
Funktion
ANSCHLUSS
Anschluss
DICHTWERKSTOFF
Dichtwerkstoff
KURZSCHLUSSRING
Kurzschlussring
SPULENTYP
Spulentyp
ANSCHLUSSSPANN
Anschlussspannung
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
0-10 bar
INFO
Info
Produktinformation
H
101.0 mm
H1
h
87.5 mm
M
52.5 mm
D1
d
30 mm
L
60.0 mm
I
12 mm
D
45 mm
GEW
Gewicht
0.53 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung