您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
20 探针
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
中精度商品
31.05.2023
C-NP120, C-NP120HD - 探针C-NP120HD系列
13.09.2022
C-NP20 - 经济型 探针C-NP20系列
13.09.2022
C-NP45S3SF, C-NP45S3, C-NP45SF, C-NP45, C-NP45HD - 经济型 探针C-NP45系列
16.02.2023
C-NP58 - 经济型探针 C-NP58系列
13.09.2022
C-NP604HD, C-NP604 - 经济型探针 C-NP604系列
13.09.2022
C-NP76 - 经济型探针 C-NP76系列
13.09.2022
C-NP84SF, C-NP84, C-NP84HD - 经济型探针 C-NP84系列
13.09.2022
C-NP88, C-NP88HD - 经济型探针 C-NP88系列
13.09.2022
CPGJ - 电路板止动销-凹型
30.06.2021
CPRG - 电路板普通导件
30.06.2021
CPTJ - 电路板止动销片-圆锥型
30.06.2021
DGKB, DGKLB - 开关/传感器用发讯块 - 方耳板型
30.06.2021
E-NWAP-HS65 - 经济型 IP65面板安装型CAT5e/CAT6通用网络转接头
13.07.2023
E-NWAP-HS-C6 - 经济型 面板安装型 - CAT5e/CAT6通用网络转接头 - - 六角螺母安装 -
17.12.2023
E-NWAP-KS-C6 - 经济型 面板安装型 - CAT5e/CAT6通用网络转接头 - - 卡扣安装 -
13.07.2023
E-NWAP-MA - 经济型 面板安装型超5类(CAT5e)网络转接头弯角型
13.07.2023
E-U3H65-AFAF - 经济型 IP65面板安装型 - USB3.0 (USB2.0兼容) 转接头 -
13.07.2023
E-U3H-AFAF, E-U3H-AFBF - 经济型 面板安装型 - USB3.0(USB2.0兼容)转接头 -
13.07.2023
E-U3H-AMAF - 经济型 面板安装型 - USB3.0(USB2.0兼容)转接头带线 -
13.07.2023
E-U3R65-AMAM - 经济型 IP65面板安装型 - USB3.0(USB2.0兼容)转接头带线 -
13.07.2023
FNP10, FNP10N, FNP10HDN - 整体型探针 -螺丝安装型 -FNP10, FNP10N, FNP10HDN
30.06.2021
FNP13, FNP13N, FNP13HDN - 整体型探针 -螺丝安装型 -FNP13, FNP13N, FNP13HDN
30.06.2021
FNP22L, FNP40L - 探针用端子
30.06.2021
FNP22SF, FNP22 - 整体型探针 -树脂套筒型 -FNP22SF, FNP22 系列
30.06.2021
FNP40SF, FNP40 - 整体型探针 -树脂套筒型 -FNP40SF, FNP40 系列
30.06.2021
FNPS22 - 整体型探针 -内置弹簧型 - FNPS22 系列
30.06.2021
FNPS35 - 整体型探针 -内置弹簧型 - FNPS35 系列
30.06.2021
GNP6, GNP8, GNP12 - 整体型探针 -标准型
30.06.2021
MNP50 - 整体型探针 -螺纹接线型
30.06.2021
NP120, NP120HD - 探针 - NP120、NP120HD系列
30.06.2021
NP16 - 探针 - NP16系列
30.06.2021
NP20 - 探针 – NP20系列
30.06.2021
NP26 - 探针 – NP26系列
30.06.2021
NP30, NP30HD - 探针 - NP30, NP30HD 系列
30.06.2021
NP31, NP31HD - 探针 - NP31, NP31HD 系列
30.06.2021
NP38 - 探针 – NP38系列
30.06.2021
NP45S3SF, NP45S3 - 探针 - NP45S3SF, NP45S3 系列
30.06.2021
NP45SF, NP45, NP45HD - 探针 - NP45SF, NP45, NP45HD 系列
30.06.2021
NP58 - 探针 – NP58系列
30.06.2021
NP60SF, NP60S, NP60, NP60H, NP60HD - 探针 - NP60SF, NP60S, NP60, NP60H, NP60H...
30.06.2021
NP68S3SF, NP68S3 - 探针 - NP68S3SF, NP68S3 系列
30.06.2021
NP68SF, NP68 - 探针 - NP68SF, NP68 系列
30.06.2021
NP72, NP72HD - 探针 - NP72, NP72HD 系列
30.06.2021
NP76 - 探针 - NP76 系列
30.06.2021
NP84SF, NP84, NP84HD - 探针 - NP84SF, NP84, NP84HD 系列
30.06.2021
NP88, NP88HD - 探针 - NP88, NP88HD 系列
30.06.2021
NP89SF, NP89S, NP89 - 探针 - NP89SF, NP89S, NP89 系列
30.06.2021
NP90SF, NP90, NP90HD - 探针 - NP90SF, NP90, NP90HD 系列
30.06.2021
NPG75 - 探针(ICT测试用) 盒装销售 -安装节距75mil系列(1.91mm)- -NPG75系列-
28.04.2022
NPJ25 - 探针(PCB测试用) 盒装销售 -安装节距25mil系列(0.65mm)-
28.04.2022
NR10 - 旋转型探针-最小安装节距1.9mm
30.06.2021
NR120 - 探针座 -最小安装节距2.0m型-NR120系列
31.03.2023
NR120T - 探针座 -最小安装节距2.0m型-NR120T系列
31.03.2023
NR20K - 探针座 NR12K系列
30.06.2021
NR26 - 探针座 NR26系列
30.06.2021
NR30K - 探针座-最小安装节距1.27mm-NR30K系列
30.06.2021
NR30SH - 探针座-最小安装节距1.27mm-NR30SH系列
30.06.2021
NR31 - 探针座-内置型-最小安装节距0.6mm-NR31系列
30.06.2021
NR31S - 探针座-内置型-最小安装节距0.6mm-NR31S系列
30.06.2021
NR38 - 探针座-内置型-最小安装节距0.8mm-NR38系列
30.06.2021
NR38S - 探针座-内置型-最小安装节距0.8mm-NR38S系列
30.06.2021
NR45 - 探针座 -最小安装节距1.7mm型-NR45系列
30.06.2021
NR45S - 探针座 NR45S系列
30.06.2021
NR45T - 探针座 -最小安装节距1.7mm型-NR45T系列
30.06.2021
NR58 - 探针座-内置型-最小安装节距1.0mm-NR58系列
30.06.2021
NR60 - 探针座 NR60系列
30.06.2021
NR604 - 探针座 NR604系列
30.06.2021
NR68, NR68S - 探针座 NR68、NR68S系列
30.06.2021
NR72 - 旋转型探针-最小安装节距1.27mm
30.06.2021
NR72K - 探针座 NR72系列
30.06.2021
NR76 - 探针座 -最小安装节距1.27mm型
30.06.2021
NR84 - 探针座 NR84系列
30.06.2021
NR88 - 探针座 NR88系列
30.06.2021
NR89 - 探针座 NR89系列
30.06.2021
NR90 - 探针座 NR90系列
30.06.2021
NRB120 - 带导线探针座 -最小安装节距2.0mm
30.06.2021
NRB26 - 带导线探针座 -最小安装节距0.5mm
30.06.2021
NRB31 - 带导线探针座 -最小安装节距0.6mm
30.06.2021
NRB38 - 带导线探针座 -最小安装节距0.8mm
30.06.2021
NRB45 - 带导线探针座 -最小安装节距1.7mm
30.06.2021
NRB58 - 带导线探针座 -最小安装节距1.0mm
30.06.2021
NRB60 - 带导线探针座 -最小安装节距2.54mm
30.06.2021
NRB604 - 带导线探针座
30.06.2021
NRB68 - 带导线探针座 -最小安装节距1.27mm
30.06.2021
NRB76 - 带导线探针座 -最小安装节距1.27mm
30.06.2021
NRB84 - 带导线探针座 -最小安装节距3.0mm
30.06.2021
NRB88 - 带导线探针座 NRB88系列
30.06.2021
NRB89 - 带导线探针座 NRB89系列
30.06.2021
NRB90 - 带导线探针座 -最小安装节距3.5mm
30.06.2021
NRG75 - 探针座(ICT测试用) 盒装销售 -安装节距75mil系列(1.91mm)- -NRG75系列-
31.05.2023
NRJ25W - 探针座(PCB测试用) 盒装销售 -安装节距25mil系列(0.65mm)-
31.05.2023
NRKB20 - 带导线探针座 -最小安装节距0.9mm
30.06.2021
NRKB30 - 带导线探针座 -最小安装节距1.27mm
30.06.2021
NRKB72 - 带导线探针座 NRKB72系列
30.06.2021
NRSB45 - 带导线探针座
31.05.2022
NRSHB30 - 带导线探针座 -最小安装节距1.27mm
30.06.2021
PGPC, PGPCS, PGPCX - 电路板导销-P尺寸选择片-圆锥型
30.06.2021
PGPJ, PGPJS - 电路板导销-P尺寸固定型-气缸
30.06.2021
PGPR, PGPRX - 电路板导销-P尺寸选择片-球面型
30.06.2021
PGPT - 电路板导销-P尺寸固定片-止动螺丝型
30.06.2021
PGPUS, PGPU - 电路板导销-P尺寸固定片-圆锥型
30.06.2021
RNP20 - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP20 系列
30.06.2021
RNP30 - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP30 系列
30.06.2021
RNP38 - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP38 系列
30.06.2021
RNP38N - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP38N 系列
30.06.2021
RNP50 - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP50 系列
30.06.2021
RNP57 - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP57 系列
30.06.2021
RNP60ST - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP60ST 系列
30.06.2021
RNP64 - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP64 系列
30.06.2021
RNP80ST - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP80ST 系列
30.06.2021
RNP85 - 双头探针 -(IC测试插座用) -RNP85 系列
30.06.2021
RNPA020 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距11.8mil系列 (0.3mm) -
22.04.2022
RNPA026 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距13.7mil系列 (0.35mm)- -RNPA026系列 -
22.04.2022
RNPA028 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距15.7mil系列(0.4mm)- -RNPA028系列 -
22.04.2022
RNPA030 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距15.7mil系列(0.4mm)- -RNPA030系列 -
26.09.2022
RNPA035 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距17.7mil系列 (0.45mm) -
26.09.2022
RNPA038 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距19.7mil系列 (0.5mm) -
26.09.2022
RNPA045 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距23.6mil系列 (0.6mm) -
26.09.2022
RNPA051 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距25.6mil系列 (0.65mm) -
26.09.2022
RNPA058 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距31.5mil系列 (0.8mm) -
26.09.2022
RNPA085 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距40mil系列 (1.0mm) -
26.09.2022
RNPC026 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距13.7mil系列 (0.35mm) - -RNPC026系列 -
29.05.2023
RNPC028 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距15.7mil系列(0.4mm)- -RNPC028系列 -
29.05.2023
RNPC030 - 双头探针(IC测试插座用) - 安装节距15.7mil系列(0.4mm)- -RNPC030系列 -
29.05.2023
SBRK - 滑轨用附件 -接近传感器用附件
30.06.2021
SNP30 - 带开关探针
30.06.2021
THUS - 保护用热收缩管
30.06.2021
TNP10 - 旋转型探针 - TNP10 系列
30.06.2021
TNP60 - 旋转型探针 - TNP60 系列
30.06.2021
TNP72 - 旋转型探针 - TNP72 系列
30.06.2021
TNR8, TNR13 - 探针用端子
30.06.2021
TP604, NP604, NP604HD - 探针 - TP604, NP604, NP604HD 系列
30.06.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎