??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
201_33_pdf
A1
Surface de travail longueur
mm
B1
Surface de travail largeur
mm
FA
Type guide
SL
Longueur de la colonne
mm
A2
a<sub>2</sub>
116.000 mm
B2
b<sub>2</sub>
mm
C1
c<sub>1</sub>
25.000 mm
C2
25.000 mm
C3
40.000 mm
C4
c<sub>4</sub>
45.000 mm
D2
d<sub>2</sub>
mm
E
e
72.000 mm
E3
e<sub>3</sub>
mm
E4
e<sub>4</sub>
mm
F
f
mm
L
Longueur de la colonne
mm
R
22.000 mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques