2016.15.016.10.3000.00
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Cam sliders
2016.15. Die mounted cam unit FCC-HV
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k02/k02_03/2016_15_012_016.prj},{NB=2016.15.016.10.3000.00},{ASF=Arbeitsfläche als abnehmbare Montageplatte},{BOVIS=Kombination Nutenstein / Stift},{L=339},{B=160},{H=275},{H1=145},{HW=130},{L1=235},{L2=227},{L3=295},{L4=337},{L5=80},{D=284},{WA=10},{FW=350},{FR=30},{WT=40},{SW=70},{SP=70.0},{GEW=54.300},{ZTC=84669400},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.15/CATIA/w_0-25/b_125mm/2016.15.016__CM__FCC_DM-HV_ISO.zip}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2016.15.016.10.3000.00
2016.15.016.10.3000.00
ASF
Ausführung Arbeitsfläche
Arbeitsfläche als abnehmbare Montageplatte
Arbeitsfläche als abnehmbare Montageplatte
BOVIS
Positionierung Schieberbett
Combination of sliding block / pin in cam unit bed
Combination of sliding block / pin in cam unit bed
L
339
339
mm
B
160
160
mm
H
275
mm
H1
145
145
mm
HW
130
mm
L1
235
235
mm
L2
227
227
mm
L3
295
295
mm
L4
337
337
mm
L5
80
mm
D
284
284
mm
WA
β
10
10
°
FW
Working force
350
350
kN
FR
Return force
30
kN
WT
α
40
40
°
SW
Stroke
70
mm
SP
70.0
70.0
mm
GEW
Weight
54.300
54.300
kg
ZTC
Customs tariff number
84669400
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도