2016.27.008.35.2000.00
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Cam sliders
2016.27. Aerial cam unit FCC-LV-C
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k02/k02_09/2016_27_006_008.prj},{NB=2016.27.008.35.2000.00},{BC=2016.27.008.35.2000.00},{L=228.000},{B=85.000},{H=225.000},{H1=42.250},{HW=108.000},{L1=67.000},{L2=202.000},{L3=148.000},{L4=158.000},{D=202.360},{WA=35.000},{FW=114.000},{FR=12.000},{WT=25.000},{SW=46.500},{SS=42.000},{SP=44.400},{ZTC=84669400},{GEW=18.400},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.27/CATIA/w_0-75/b_85mm/2016.27.008__CM__FCC_AEC-LV_ISO.zip}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2016.27.008.35.2000.00
2016.27.008.35.2000.00
L
228.000
228.000
mm
B
85.000
85.000
mm
H
225.000
mm
H1
42.250
42.250
mm
HW
108.000
kN
L1
67.000
67.000
kN
L2
202.000
202.000
mm
L3
148.000
148.000
mm
L4
158.000
158.000
mm
D
202.360
202.360
mm
WA
35.000
35.000
°
FW
114.000
114.000
kN
FR
12.000
kN
WT
25.000
25.000
°
SW
46.500
46.500
mm
SS
42.000
42.000
mm
SP
44.400
44.400
mm
ZTC
Customs tariff number
84669400
GEW
Weight
18.400
18.400
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도