051-206-4015
Bison Gear Motors
Motors
PMDC Motors
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/motors/pmdc_motors/206_series.prj},{NB=051-206-4015},{PREVIEW=../../_pool_/cb/a1/206_series.png},{PN=051-206-4015},{MOD=206},{PO=DC},{SP=1800/4000},{TO=28.8 in-oz},{RA=n/a},{HP1=1/20, 1/9},{HP2=0.05, 0.11},{V=12/24},{AMP=4.51},{OHL=N/A},{WT=5.25},{OPS=0.3125},{LUB=N/A},{RED=NA},{ULC=E89715},{ULI=E199928},{CSA=N/A},{CE=No},{DEFAULTSORTATTR=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
051-206-4015
051-206-4015
MOD
Product Series
206
PO
Power Options
DC
SP
Speed
1800/4000
1800/4000
RPM
TO
Torque
28.8 in-oz
28.8 in-oz
InLb
RA
Ratio :1
n/a
HP1
Input Hp
1/20, 1/9
1/20, 1/9
HP
HP2
Input Hp
0.05, 0.11
0.05, 0.11
HP
V
Volts
12/24
12/24
V
AMP
Amps
4.51
4.51
A
OHL
Overhung Load
N/A
Lbs
WT
Weight
5.25
5.25
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.3125
0.3125
In
LUB
Lubrication
N/A
Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
N/A
CE
CE Certification
No
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기