21-CJ2B10-15Z
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CJ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cj2/21_22_cj2_z_asmtab.prj},{NB=21-CJ2B10-15Z(0_0_0)},{TYPE=21},{BORE=10},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{STDSTROKE=15,30,45,60,75,100,125,150},{SMAX1=150},{POS=0},{PORT=},{STOP=0},{MOUNTING=},{THREAD=0},{PPATH=21_22_cj2_z/assembly/21_22_cj2_z_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
동·불소·실리콘계 불가+저발진
(21) 릴리프 타입
(22) 진공 타입
(21) 릴리프 타입
(22) 진공 타입
BORE
실린더 내경
10
10
mm
MOUNT
설치지지형식
(B) 기본형
(B) 기본형
MAGNET
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKE
스트로크
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
POS
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
PORT
헤드커버의 포트위치
(-) 축에 대해 90°
(R) 축방향
(-) 축에 대해 90°
(R) 축방향
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
중간 스트로크
표준스트로크
중간 스트로크
MOUNTING
오토스위치 설치타입
N/A
N/A
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도