??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
S
サイズ
4
L
長さ
25
CNSORDERNO
品番
21-02-0508-0040-0250
P
ピッチ
1.41 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
8 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.5 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
G
長さ
5 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報