??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
S
サイズ
4
L
長さ
75
CNSORDERNO
品番
21-02-5020-0040-0750
ON
品番
3-2-I20-040075
P
ピッチ
1.41 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
7 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.6 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
G
長さ
50 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報