??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2133_15_pdf
TF
mass. Portata (al paio)
kg
D1
Diametro di perno
80.000 mm
D2
Foro di alloggiamento
82.000 mm
A
Larghezza
mm
B
Lunghezza
mm
C
Altezza
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
5.000 mm
K
mm
L
mm
M
5.000 mm
N
mm
P
30.000 mm
S
30.000 mm
T
mm
T1
37.000 mm
U
mm
V
mm
W
mm
DD
39.000 mm
DK
58.000 mm
DT
37.000 mm
D0
90.000 mm
L2
mm
M1
20.000 mm
S1
mm
L1
mm
D4
mm
C1
mm
D5
mm
S2
mm
SCHRAUBE
DIN EN ISO 4762
GEW
Peso
kg
R
mm
T2
mm
R1
mm
N1
mm
E1
mm
E2
mm
B1
mm
L4
mm
E4
mm
E5
mm
L5
mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione