??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2133_15_pdf
TF
Alet Ağırlığı (2 Takım taşıma mili)
kg
D1
Civata çapı
80.000 mm
D2
Alma deliği
82.000 mm
A
Genişlik
mm
B
Uzunluğu
mm
C
Yükseklik
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
5.000 mm
K
mm
L
mm
M
5.000 mm
N
mm
P
30.000 mm
S
30.000 mm
T
mm
T1
37.000 mm
U
mm
V
mm
W
mm
DD
39.000 mm
DK
58.000 mm
DT
37.000 mm
D0
90.000 mm
L2
mm
M1
20.000 mm
S1
mm
L1
mm
D4
mm
C1
mm
D5
mm
S2
mm
SCHRAUBE
DIN EN ISO 4762
GEW
Ağırlık
kg
R
mm
T2
mm
R1
mm
N1
mm
E1
mm
E2
mm
B1
mm
L4
mm
E4
mm
E5
mm
L5
mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut