??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2133_15_pdf
TF
max. Capacité de charge (2 chapes)
kg
D1
Diamètre du boulon
80.000 mm
D2
Alésage de logement
82.000 mm
A
Largeur
mm
B
Longueur
mm
C
Hauteur
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
5.000 mm
K
mm
L
mm
M
5.000 mm
N
mm
P
30.000 mm
S
30.000 mm
T
mm
T1
37.000 mm
U
mm
V
mm
W
mm
DD
39.000 mm
DK
58.000 mm
DT
37.000 mm
D0
90.000 mm
L2
mm
M1
20.000 mm
S1
mm
L1
mm
D4
mm
C1
mm
D5
mm
S2
mm
SCHRAUBE
DIN EN ISO 4762
GEW
Poids
kg
R
mm
T2
mm
R1
mm
N1
mm
E1
mm
E2
mm
B1
mm
L4
mm
E4
mm
E5
mm
L5
mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques