??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2133_15_pdf
TF
max. Tragfähigkeit pro Paar
kg
D1
Bolzendurchmesser
80.000 mm
D2
Aufnahmebohrung
82.000 mm
A
Breite
mm
B
Länge
mm
C
Höhe
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
5.000 mm
K
mm
L
mm
M
5.000 mm
N
mm
P
30.000 mm
S
30.000 mm
T
mm
T1
37.000 mm
U
mm
V
mm
W
mm
DD
39.000 mm
DK
58.000 mm
DT
37.000 mm
D0
90.000 mm
L2
mm
M1
20.000 mm
S1
mm
L1
mm
D4
mm
C1
mm
D5
mm
S2
mm
SCHRAUBE
DIN EN ISO 4762
GEW
Gewicht
kg
R
mm
T2
mm
R1
mm
N1
mm
E1
mm
E2
mm
B1
mm
L4
mm
E4
mm
E5
mm
L5
mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung