??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2133_15_pdf
TF
maks. Nośność znamionowa na parę
kg
D1
Średnica sworznia
80.000 mm
D2
Locating socket
82.000 mm
A
Szerokość
mm
B
Długość
mm
C
Wysokość
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
5.000 mm
K
mm
L
mm
M
5.000 mm
N
mm
P
30.000 mm
S
30.000 mm
T
mm
T1
37.000 mm
U
mm
V
mm
W
mm
DD
39.000 mm
DK
58.000 mm
DT
37.000 mm
D0
90.000 mm
L2
mm
M1
20.000 mm
S1
mm
L1
mm
D4
mm
C1
mm
D5
mm
S2
mm
SCHRAUBE
DIN EN ISO 4762
GEW
Waga
kg
R
mm
T2
mm
R1
mm
N1
mm
E1
mm
E2
mm
B1
mm
L4
mm
E4
mm
E5
mm
L5
mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar