??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3548
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
00 mm
B
250.8 mm
C
374.6 mm
K
420.6 mm
LG
406.6 mm
CN
Tragkraft
259
WEIGHT
Gewicht
2340 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25812-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-rauer-betrieb.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung