??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
21-7-3549
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
212.7 mm
B
301.6 mm
C
425.4 mm
K
471.4 mm
LG
457.4 mm
CN
Load rating
250
WEIGHT
weight
2500 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26171-heavy-duty-full-extension-ball-bearing-slide-3-pieces-front-disconnect-and-positive-stop.html
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão