??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3549
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
212.7 mm
B
301.6 mm
C
425.4 mm
K
471.4 mm
LG
457.4 mm
CN
Tragkraft
250
WEIGHT
Gewicht
2500 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26171-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-rauer-betrieb.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung