??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3550
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
238.1 mm
B
352.4 mm
C
476.2 mm
K
522.2 mm
LG
508.2 mm
CN
Tragkraft
241
WEIGHT
Gewicht
2840 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26172-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-rauer-betrieb.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung