??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3551
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
263.5 mm
B
403.2 mm
C
527 mm
K
573 mm
LG
559 mm
CN
Charge nominale
229
WEIGHT
poids
3250 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26173-glissieres-a-billes-3-elements-avec-butee-fin-de-course-extension-totale-fortes-charges.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques