??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3551
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
263.5 mm
B
403.2 mm
C
527 mm
K
573 mm
LG
559 mm
CN
Tragkraft
229
WEIGHT
Gewicht
3250 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26173-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-rauer-betrieb.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung