??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
21-7-3552
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
288.9 mm
B
454 mm
C
577.8 mm
K
623.8 mm
LG
609.8 mm
CN
Load rating
216
WEIGHT
weight
3500 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26174-heavy-duty-full-extension-ball-bearing-slide-3-pieces-front-disconnect-and-positive-stop.html
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão