??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3552
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
288.9 mm
B
454 mm
C
577.8 mm
K
623.8 mm
LG
609.8 mm
CN
Tragkraft
216
WEIGHT
Gewicht
3500 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26174-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-rauer-betrieb.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung