??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3553
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
314.3 mm
B
504.8 mm
C
628.6 mm
K
674.6 mm
LG
660.6 mm
CN
Tragkraft
200
WEIGHT
Gewicht
3840 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26175-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-rauer-betrieb.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung