??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3554
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
339.7 mm
B
555.6 mm
C
679.4 mm
K
725.4 mm
LG
711.4 mm
CN
Charge nominale
182
WEIGHT
poids
4170 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26176-glissieres-a-billes-3-elements-avec-butee-fin-de-course-extension-totale-fortes-charges.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques