??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3554
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
339.7 mm
B
555.6 mm
C
679.4 mm
K
725.4 mm
LG
711.4 mm
CN
Tragkraft
182
WEIGHT
Gewicht
4170 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26176-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-rauer-betrieb.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung