??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3555
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
00 mm
B
250.8 mm
C
361.9 mm
D
374.6 mm
K
428.4 mm
LG
406.4 mm
CN
Charge nominale
57
WEIGHT
poids
820 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25814-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-butee-fin-de-course.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques