??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3555
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
00 mm
B
250.8 mm
C
361.9 mm
D
374.6 mm
K
428.4 mm
LG
406.4 mm
CN
Tragkraft
57
WEIGHT
Gewicht
820 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25814-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung