??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3556
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
212.7 mm
B
301.6 mm
C
412.7 mm
D
425.4 mm
K
479.2 mm
LG
457.2 mm
CN
Tragkraft
56
WEIGHT
Gewicht
920 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25815-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung