??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3557
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
238.1 mm
B
352.4 mm
C
463.5 mm
D
476.2 mm
K
530 mm
LG
508 mm
CN
Tragkraft
54
WEIGHT
Gewicht
1025 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25816-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung