??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
21-7-3558
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
263.5 mm
B
403.2 mm
C
514.3 mm
D
527 mm
K
580.8 mm
LG
558.8 mm
CN
Load rating
51
WEIGHT
weight
1125 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25817-full-extension-ball-bearing-slide-3-pieces-front-disconnect-and-positive-stop.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение