??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3558
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
263.5 mm
B
403.2 mm
C
514.3 mm
D
527 mm
K
580.8 mm
LG
558.8 mm
CN
Charge nominale
51
WEIGHT
poids
1125 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25817-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-butee-fin-de-course.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques