??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3558
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
263.5 mm
B
403.2 mm
C
514.3 mm
D
527 mm
K
580.8 mm
LG
558.8 mm
CN
Tragkraft
51
WEIGHT
Gewicht
1125 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25817-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung