??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3559
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
288.9 mm
B
454 mm
C
565.1 mm
D
577.8 mm
K
631.6 mm
LG
609.6 mm
CN
Charge nominale
49
WEIGHT
poids
1225 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25818-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-butee-fin-de-course.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques