??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3560
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
314.3 mm
B
504.8 mm
C
615.9 mm
D
628.6 mm
K
682.4 mm
LG
660.4 mm
CN
Charge nominale
47
WEIGHT
poids
1325 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25819-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-butee-fin-de-course.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques