??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3561
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
339.7 mm
B
555.6 mm
C
666.7 mm
D
679.4 mm
K
733.2 mm
LG
711.2 mm
CN
Tragkraft
45
WEIGHT
Gewicht
1425 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25820-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung