??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3563
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
212.7 mm
B
301.6 mm
C
412.7 mm
D
425.4 mm
K
330.2 mm
LG
457.2 mm
CN
Charge nominale
41
E
65 mm
F
304.8 mm
G
406.4 mm
WEIGHT
poids
460 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25822-glissieres-a-billes-2-elements-extension-partielle-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques