??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3563
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
212.7 mm
B
301.6 mm
C
412.7 mm
D
425.4 mm
K
330.2 mm
LG
457.2 mm
CN
Tragkraft
41
E
203.2 mm
F
304.8 mm
G
406.4 mm
WEIGHT
Gewicht
460 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25822-kugelgefuehrte-teleskopschienen-2-teilig-3-4-auszug-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung