??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3564
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
238.1 mm
B
352.4 mm
C
463.5 mm
D
476.2 mm
K
382 mm
LG
508 mm
CN
Tragkraft
37
E
228.6 mm
F
355.6 mm
G
457.2 mm
WEIGHT
Gewicht
490 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25823-kugelgefuehrte-teleskopschienen-2-teilig-3-4-auszug-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung