??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3565
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
263.5 mm
B
403.2 mm
C
514.3 mm
D
527 mm
K
406.4 mm
LG
558.8 mm
CN
Charge nominale
34
E
254 mm
F
406.4 mm
G
508 mm
WEIGHT
poids
560 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25824-glissieres-a-billes-2-elements-extension-partielle-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques