??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3566
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
288.9 mm
B
454 mm
C
565.1 mm
D
577.8 mm
K
432.8 mm
LG
609.6 mm
CN
Tragkraft
30
E
279.4 mm
F
457.2 mm
G
558.8 mm
WEIGHT
Gewicht
590 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25825-kugelgefuehrte-teleskopschienen-2-teilig-3-4-auszug-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung