??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3567
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
314.3 mm
B
504.8 mm
C
615.9 mm
D
628.6 mm
K
482.6 mm
LG
660.4 mm
CN
Charge nominale
27
E
304.8 mm
F
508 mm
G
609.6 mm
WEIGHT
poids
660 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25826-glissieres-a-billes-2-elements-extension-partielle-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques