??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3567
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
314.3 mm
B
504.8 mm
C
615.9 mm
D
628.6 mm
K
482.6 mm
LG
660.4 mm
CN
Tragkraft
27
E
304.8 mm
F
508 mm
G
609.6 mm
WEIGHT
Gewicht
660 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25826-kugelgefuehrte-teleskopschienen-2-teilig-3-4-auszug-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung