??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3568
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
339.7 mm
B
555.6 mm
C
666.7 mm
D
679.4 mm
K
508 mm
LG
711.2 mm
CN
Charge nominale
25
E
330.2 mm
F
558.8 mm
G
660.4 mm
WEIGHT
poids
690 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25827-glissieres-a-billes-2-elements-extension-partielle-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques