??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3568
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
339.7 mm
B
555.6 mm
C
666.7 mm
D
679.4 mm
K
508 mm
LG
711.2 mm
CN
Tragkraft
25
E
330.2 mm
F
558.8 mm
G
660.4 mm
WEIGHT
Gewicht
690 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25827-kugelgefuehrte-teleskopschienen-2-teilig-3-4-auszug-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung