??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3569
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
250.8 mm
B
361.9 mm
C
374.6 mm
D
147 mm
K
421.7 mm
LG
406.4 mm
CN
Charge nominale
57
E
147 mm
F
349.2 mm
H
374.6 mm
G
361.9 mm
WEIGHT
poids
840 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26163-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-verrouillage-fin-de-course-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques