??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3569
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
250.8 mm
B
361.9 mm
C
374.6 mm
D
00 mm
K
421.7 mm
LG
406.4 mm
CN
Tragkraft
57
E
00 mm
F
349.2 mm
H
374.6 mm
G
361.9 mm
WEIGHT
Gewicht
840 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26163-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung