??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3570
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
301.6 mm
B
412.7 mm
C
425.4 mm
D
212.7 mm
K
472.5 mm
LG
457.2 mm
CN
Charge nominale
53
E
00 mm
F
400 mm
H
425.4 mm
G
412.7 mm
WEIGHT
poids
950 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26164-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-verrouillage-fin-de-course-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques