??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3570
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
301.6 mm
B
412.7 mm
C
425.4 mm
D
212.7 mm
K
472.5 mm
LG
457.2 mm
CN
Tragkraft
53
E
00 mm
F
400 mm
H
425.4 mm
G
412.7 mm
WEIGHT
Gewicht
950 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26164-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung