??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3571
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
352.4 mm
B
463.5 mm
C
476.2 mm
D
238.1 mm
K
523.3 mm
LG
508 mm
CN
Tragkraft
49
E
00 mm
F
450.8 mm
H
476.2 mm
G
463.5 mm
WEIGHT
Gewicht
1030 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26165-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung